17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストリード(CDM-16D/DM-01用) ATL-2 61-0004-95

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テストリード(CDM-16D/DM-01用) ATL-2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-0004-95

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・デジタルテスタCDM-16D/DM-01用テストリードです。
【商品仕様】
・対応機種:デジタルテスタCDM-16D/DM-01
・全長:約723mm(コード長:約560mm、ピン長:18mm)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト