17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    プローブセット ATL-MGS

    プローブセット ATL-MGS 61-0003-82
    通常単価(税別)
    3,500
    税込単価
    3,850
    通常出荷日:9日目

    【特長】・アナログ絶縁抵抗計用のプローブセットになります。【商品仕様】・対応機種:MG-01U/MG-...

    詳細を確認

    型番:

    61-0003-82
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0003-82の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ
    メーカー型番
    ATL-MGS

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0003-82
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,500
    ( 3,850 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アナログ絶縁抵抗計用のプローブセットになります。
    【商品仕様】
    ・対応機種:MG-01U/MG-02U/MG-03U
    ・サイズ:全長/約1200mm(コード長/約980mm、ピン長/約4mm)

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プローブセット ATL-MGSの型番61-0003-82のページです。 型番61-0003-82に関する仕様情報を記載しております。
    プローブセット ATL-MGSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プローブセット ATL-MGS
    デジタル接地抵抗計 FT6031-50 書類3点付
    リモートスイッチ付測定プローブ 7139A
    電圧用測定コード 7255
    簡易接地抵抗計 KEW4300
    テストリード TL-112a
    メーカーアズワン日置電機共立電気計器共立電気計器共立電気計器アズワン
    通常価格3,50056,0006,0002,50033,7832,800
    通常出荷日9日目7日目6日目6日目6日目12日目
    商品区分テストリード・プローブ-テストリード・プローブテストリード・プローブ-テストリード・プローブ
    メーカー型番ATL-MGS----TL-112a

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト