17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準センサー TS-02WP 61-0003-34

標準センサー TS-02WP

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:1日目

【特長】・防水規格:IPX7準拠しています。【商品仕様】・センサータイプ:サーミスタ・測定範囲:-40...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TS-02WP

型番:

61-0003-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0003-34の仕様・寸法情報

メーカー型番
TS-02WP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0003-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水規格:IPX7準拠しています。
【商品仕様】
・センサータイプ:サーミスタ
・測定範囲:-40~+250℃
・センサー測定精度:±0.8℃(-40~+100℃)、±1.4℃(+100.1~+150.0℃)、±2.3℃(+150.1~+199.9℃)、±2.5℃(+200~+220℃)、±3.0℃(+221~+240℃)、±4.0℃(+241~+250℃)
・センサー寸法:φ3×150mm
・材質:SUS304
・コード長:約1m
・防水性:IPX7準拠

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準センサー TS-02WPの型番61-0003-34のページです。 型番61-0003-34に関する仕様情報を記載しております。
標準センサー TS-02WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準センサー TS-02WP
細径センサー TS-01WP
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ S100WP-01(61-0067-11)
標準温度計
温度計ホルダー tsシリーズ
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所
通常価格9,0009,00015,50021,661 -4,303 -12,908
通常出荷日1日目9日目8日目1日目〜1日目7日目
メーカー型番TS-02WPTS-01WPS100WP-01---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト