17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

AZ CLEAN1303 子供白衣

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:1日目

【特長】・子供が着用できるポリプロピレン製白衣です・主な用途:工場見学等・使用上の注意事項:耐熱性、防...

詳細を確認
  • ※AZ CLEAN(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応身長

最小発注数量
130cm
1個
140cm
1個
150cm
1個
160cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・子供が着用できるポリプロピレン製白衣です
・主な用途:工場見学等
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません
・油汚れには適していません
【仕様・注意点】
・スパンボンド製
・商品の仕様:袖口ゴム入/面ファスナー付
・適応身長:130cm
・色:白
・使いきり

ご注意

  • ※AZ CLEAN(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ CLEAN1303 子供白衣のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ CLEAN1303 子供白衣
アゼアス 白衣3点セット(前マジックファスナー) LLサイズ
白衣女子(袖口ひも入)
白衣男子(袖口ひも入)
耐熱耐薬品白衣(CWWCA1)
検査用ウェア
メーカーアズワンアゼアスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4305696,020 -6,010 -35,403 -7,370
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
仕様使いきり-----
商品の仕様袖口ゴム入/面ファスナー付-----
-----
材質スパンボンド製-ポリエステル65%、綿35%ポリエステル65%、綿35%コーネックス100%ポリエステル100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト