17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポン(TM)タイベック(R)製 ビブエプロン 5470 (10枚入) 61-0001-49

デュポン(TM)タイベック(R)製 ビブエプロン 5470 (10枚入)

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用したエプロンです。・主な用...

詳細を確認

    型番:

    61-0001-49
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0001-49の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0001-49
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,000
    ( 4,400 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用したエプロンです。
    ・主な用途:汚れ作業
    ・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
    【商品仕様】
    ・高密度ポリエチレン
    ・胸前掛/約100×70㎝
    ・色:白
    ・使いきり
    ・入数:10枚入
    ・※デュポン(TM)、タイベック(R) は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
    ・A215470-0010

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デュポン(TM)タイベック(R)製 ビブエプロン 5470 (10枚入)の型番61-0001-49のページです。 型番61-0001-49に関する仕様情報を記載しております。
    デュポン(TM)タイベック(R)製 ビブエプロン 5470 (10枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デュポン(TM)タイベック(R)製 ビブエプロン 5470 (10枚入)
    タイベックR製ビブエプロン(10枚入)
    デュポン タイケム(R)C ガウン
    帯電防止PEエプロン フリーサイズ 10枚入
    AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アズワン】
    AZ CLEAN(R)3401 エプロン(20枚入)【アゼアス】
    メーカーアズワンデュポンデュポンコクゴアズワンアゼアス
    通常価格4,0003,9014,983 -1,9002,0862,086
    通常出荷日1日目1日目4日目7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト