17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型中和装置 TPHシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型中和装置 TPHシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-4544-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・デジタルpH計、薬注ポンプ、撹拌機は防水構造です。(運転時は付属の機器カバーを使用します)。
・室内での使用を考慮した低騒音設計。
・pH4、pH7の校正をワンタッチで自動校正が可能です。
・設置スペースをとらないコンパクト設計です。

指定中の仕様・寸法情報

撹拌機
100V 45W 
型番
TPH-1(酸用)
処理能力
100~200L/h 
中和槽
PE(ポリエチレン)製100L
本体寸法
660×550×675mm
薬注方法
1点制御
薬品ポンプ
電磁定量ポンプ/100V 20W 65mL/min(1台)
薬品槽
PE(ポリエチレン)製4L 1台
流入・排水口
25A(ねじ込み)【用途】・学校実験室の排水 ・研究機関の排水 ・小規模工場の排水 ・病院の排水 ・その他小規模排水の中和
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト