17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッドスクラバー 室内置きタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイブリッドスクラバー 室内置きタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-3959-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・湿式タイプと乾式タイプが一体化した、省スペース型室内置き複合式スクラバーです。
・有機・酸・アルカリなど様々なガス・臭気の除外用として、効果を発揮します。
・活性炭・HEPAフィルターは湿気の影響を受けにくく、交換も容易です。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
680×830×2200
HEPAフィルター
アブソリュート・フィルタ
タイプ
スタンダードタイプ
ダクト径
200A
乾式スクラバー
腐植質脱臭剤付き 25本×1段
型番
SUC-20
湿式スクラバー
中和洗浄タイプ(洗浄水循環式)、ボールタップ給水式
処理風量(m3/min)
20
排気ファン
PVC(塩化ビニル樹脂)製ケミカルファン)
用途
酸・アルカリ・有機用
商品詳細種別
室内置きタイプ 20m3/min 680×830×2200mm
本体材質
PVC(塩化ビニル樹脂)グレー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト