17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレスラック (200kg/段) MSシリーズ

通常単価(税別)
40,92788,556
税込単価
45,02097,412
通常出荷日:12日目~26日目

【特長】・ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。・耐久性に優れ、...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番仕様詳細材質段数サイズ商品詳細種別
3-1316-05棚段高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)4902mm×609mm×2107mm4段 902×609×2107mm (耐荷重:200kg/段)
3-1316-03棚段高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)41502mm×609mm×1807mm4段 1502×609×1807mm (耐荷重:200kg/段)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
4
902
459
1807
1個
4
1202
459
1807
1個
4
1502
459
1807
1個
4
1802
459
1807
1個
4
902
459
2107
1個
4
1202
459
2107
1個
4
1502
459
2107
1個
4
1802
459
2107
1個
5
902
459
1807
1個
5
1202
459
1807
1個
5
1502
459
1807
1個
5
1802
459
1807
1個
5
902
459
2107
1個
5
1202
459
2107
1個
5
1502
459
2107
1個
5
1802
459
2107
1個
4
902
609
1807
1個
4
1202
609
1807
1個
4
1502
609
1807
1個
4
1802
609
1807
1個
4
902
609
2107
1個
4
1202
609
2107
1個
4
1502
609
2107
1個
4
1802
609
2107
1個
5
902
609
1807
1個
5
1202
609
1807
1個
5
1502
609
1807
1個
5
1802
609
1807
1個
5
902
609
2107
1個
5
1202
609
2107
1個
5
1502
609
2107
1個
5
1802
609
2107
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,927
( 45,020 )
12日目
47,134
( 51,847 )
15日目
52,907
( 58,198 )
15日目
65,030
( 71,533 )
12日目
43,092
( 47,401 )
15日目
49,298
( 54,228 )
15日目
55,072
( 60,579 )
15日目
67,123
( 73,835 )
15日目
45,979
( 50,577 )
15日目
53,340
( 58,674 )
19日目
60,268
( 66,295 )
12日目
74,989
( 82,488 )
26日目
48,144
( 52,958 )
12日目
55,360
( 60,896 )
26日目
62,360
( 68,596 )
26日目
77,731
( 85,504 )
12日目
45,690
( 50,259 )
15日目
52,690
( 57,959 )
12日目
63,515
( 69,867 )
15日目
73,907
( 81,298 )
19日目
47,783
( 52,561 )
19日目
54,783
( 60,261 )
15日目
65,608
( 72,169 )
15日目
76,288
( 83,917 )
15日目
51,824
( 57,006 )
19日目
60,340
( 66,374 )
15日目
73,474
( 80,821 )
19日目
86,391
( 95,030 )
19日目
55,721
( 61,293 )
12日目
62,432
( 68,675 )
19日目
75,567
( 83,124 )
19日目
88,556
( 97,412 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。
・耐久性に優れ、棚段高さは25mmピッチで調整が可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレスラック (200kg/段) MSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレスラック (200kg/段) MSシリーズ
軽量ボルトレスラック MKシリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚5段仕様) RB5シリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズ
ステンレスラック (SUS304・ベタ棚4段仕様) RBN4シリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40,927-37,680 -61,697 -46,554 -81,228 -56,567 -
通常出荷日12日目〜12日目〜8日目8日目9日目8日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)-----
材質スチール-ステンレス-ステンレス-
連結タイプ単体型-単体型-単体型-
均等積載量(kg/段)200-----
仕様棚段高さ調整可(25mmピッチ)棚板高さ調整可(25mmピッチ)-ベタ棚三段仕様-ベタ棚四段仕様

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト