17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプレップ(R)エンプティカラム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリプレップ(R)エンプティカラム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-8342-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。
・サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。
・10mLのリザーバー付きです。
・スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。
・オートクレーブが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クロマトグラフィ関連品
容量(ml)
2
名称
ポリプレップ(R)エンプティカラム
入数
1袋(50本入)
材質
PP(ポリプロピレン)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト