17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SPPカラム N93084シリーズ(Brownlee SPP/HILIC)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-6485-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・高い充てんベッドの安定性、優れた耐酸性など卓越した耐久性です。
・高いカラム効率を実現するために管理されたパーティクル粒度分布です。
・高流速でも高い分離性能を維持し、低いカラム背圧で高速・高分離を実現した高スループットです。
・逆相カラムで保持しにくい高極性化合物の保持・分離に適しています。
・代謝物等の高極性化合物を高有機溶媒組成の移動相でLC/MS(/MS)分析が可能です。
・感度の高いLC/MS(MS)分析が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

内径(φmm)
2.1
長さ(mm)
30

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト