17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク DR10R-1

通常単価(税別)
2,630
税込単価
2,893
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:DR10R-1 ・サイズ:M ・面体材質:スチレン系エラストマー ・粒子捕集効率:...

詳細を確認

    型番:

    2-5130-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-5130-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-5130-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,630
    ( 2,893 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:DR10R-1
    ・サイズ:M
    ・面体材質:スチレン系エラストマー
    ・粒子捕集効率:82.0%以上
    ・吸気抵抗:70Pa以下
    ・排気抵抗:60Pa以下
    ・吸気抵抗上昇値:270Pa以下
    ・質量:70g以下
    ・国家検定合格番号:第TM513号
    ・区分:RL1
    ・付属品:R1フィルタ×1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防じんマスク DR10R-1の型番2-5130-01のページです。 型番2-5130-01に関する仕様情報を記載しております。
    防じんマスク DR10R-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防じんマスク DR10R-1
    防じんマスク 10枚1ケース
    [DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
    使い捨て式防じんマスク DS1
    使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
    3M 防じんマスク No.9913-DS1
    メーカーアズワンユニットエスコトラスコ中山東京硝子器械ケニス
    通常価格2,6306,5223,6702,049 -5,7595,523
    通常出荷日4日目6日目1日目1日目〜6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト