17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

近赤外線照射装置 ハロゲンランプ 2-4345-11

近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・近赤外線照射装置 ハロゲンランプです。・LA-100IR交換用ランプです。

詳細を確認
  • ランプ型式
    JCR12V100W10H/IR(近赤外線反射ミラー付きハロゲンランプ※平均寿命1000h)

型番:

2-4345-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ランプ型式:JCR12V100W10H/IR
(近赤外線反射ミラー付きハロゲンランプ※平均寿命1000h)

2-4345-11の仕様・寸法情報

ランプ型式
JCR12V100W10H/IR(近赤外線反射ミラー付きハロゲンランプ※平均寿命1000h)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-4345-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・近赤外線照射装置 ハロゲンランプです。
・LA-100IR交換用ランプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近赤外線照射装置 ハロゲンランプの型番2-4345-11のページです。 型番2-4345-11に関する仕様情報を記載しております。
近赤外線照射装置 ハロゲンランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近赤外線照射装置 ハロゲンランプ
ハロゲンランプ(ミラー付)
紫外線LEDスポット照射装置
東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07
東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01
東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,0008,440158,00066,88922,36618,873
通常出荷日1日目1日目1日目6日目11日目11日目
ランプ型式JCR12V100W10H/IR(近赤外線反射ミラー付きハロゲンランプ※平均寿命1000h)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト