17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

食中毒注意計

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:10日目

【特長】・温・湿度の針の交差点が食中毒環境ゾーンを表示します。【商品仕様】・型番:TM-2511・測定...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TM-2511

型番:

2-2761-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-2761-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
TM-2511
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-2761-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温・湿度の針の交差点が食中毒環境ゾーンを表示します。
【商品仕様】
・型番:TM-2511
・測定範囲(温度/湿度):0~+40℃/20~90%RH
・最小目盛:温度/1℃、湿度/2%RH
・精度:温度/±1℃以内(-20~+40℃)、湿度/±3%RH(35~75%RH)
・材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/アクリル
・サイズ:130×130×21mm
・重量:約140g
・マグネット付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食中毒注意計の型番2-2761-01のページです。 型番2-2761-01に関する仕様情報を記載しております。
食中毒注意計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食中毒注意計
食中毒防止温湿度計
温湿度計 熱中症注意 丸型
食中毒防止温湿度計 SN-900
環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ
温湿度計 F‐3L2 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ
メーカーアズワンアズワンシンワ測定熱研アズワンシンワ測定
通常価格2,5004,5002,912 -4,5003,200 -5,309
通常出荷日10日目12日目在庫品1日目〜6日目1日目1日目
メーカー型番TM-2511210008/SN-900----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト