17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型遠心機アクノ・プラス

通常単価(税別)
26,838
税込単価
29,522
通常出荷日:1日目

【特長】・電池とACアダプターの2WAY方式ですので、電源がない場所でも遠心操作が可能です。・特殊バラ...

詳細を確認

型番:

2-1715-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-1715-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
遠心分離機
サイズ(mm)
145×160×118
電源
ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本
回転数(rpm)
6500
タイマー
10分以内可変
安全装置機能
ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)
遠心力(G)
2200
適応チューブ
1.5~2.0mLマイクロチューブ
特殊バランス装置
チューブバランス制御 
重量(g)
410

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-1715-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,838
( 29,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池とACアダプターの2WAY方式ですので、電源がない場所でも遠心操作が可能です。
・特殊バランス装置により、チューブのバランス調整が完全でなくても安定した遠心操作が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型遠心機アクノ・プラスの型番2-1715-01のページです。 型番2-1715-01に関する仕様情報を記載しております。
小型遠心機アクノ・プラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型遠心機アクノ・プラス
卓上小型遠心機 本体
ケニス 小型遠心機
遠心機 回転数(rpm) 14680~21130
小型卓上遠心機 SBC-140
ミルクセディメントディスク 牛乳ろ過板 1026
メーカーアズワンアズワンケニスアズワン東京硝子器械アドバンテック東洋
通常価格26,83829,44817,57576,617 -63,8763,179
通常出荷日1日目1日目4日目8日目10日目2日目
商品タイプ遠心分離機遠心分離機遠心分離機遠心分離機遠心分離機その他
サイズ(mm)145×160×118160×170×122175×140×104--33
電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本AC100~240V 50/60HzAC110~120V 50/60HzAC100V 50/60Hz--
回転数(rpm)65007000--6000-
タイマー10分以内可変--30秒~9時間59分・連続--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト