17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオロジカルインキュベーター

通常単価(税別)
90,135
税込単価
99,149
通常出荷日:1日目

フロントドアにガラスを採用しており、ドアを開けずに内容物の確認ができます。ペルチェ素子を採用しているの...

詳細を確認

型番:

2-1688-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-1688-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
培養機器
庫内寸法(mm)
180×290×310
外寸法(mm)
260×470×415
電源(V)
100(50/60Hz、45W)
内容量(L)
18
温度設定範囲(℃)
17~40
型番
IMC18
重量
7.2kg
棚耐荷重
2kg
内寸法(mm)
180×290×310
付属品
棚板×2枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-1688-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,135
( 99,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

フロントドアにガラスを採用しており、ドアを開けずに内容物の確認ができます。
ペルチェ素子を採用しているので動作音が静かです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオロジカルインキュベーターの型番2-1688-01のページです。 型番2-1688-01に関する仕様情報を記載しております。
バイオロジカルインキュベーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオロジカルインキュベーター
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) 測定孔有り FCI-280HG
パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45
アズワン ミニインキュベーター
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格90,13589,04056,269 -100,397215,1108,105 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ培養機器低温培養機器培養機器培養機器低温培養機器-
庫内寸法(mm)180×290×310329×219×369-220X120X150360X276X420-
外寸法(mm)260×470×415420×413×485-310X155X168450X455X550-
電源(V)100(50/60Hz、45W)AC100~240(50/60Hz)AC100V 50/60HzAC110V 50/60HzAC100V 50/60Hz 98W-
内容量(L)18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト