17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子式オールプラスチックメータECX20

通常単価(税別)
135,454
税込単価
148,999
通常出荷日:35日目

【特長】・接合部を全てプラスチック化しており、耐食性に優れています。 ・積算流量を8桁で表示します。 ...

詳細を確認

    型番:

    1-9795-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    1-9795-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    135,454
    ( 148,999 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接合部を全てプラスチック化しており、耐食性に優れています。
    ・積算流量を8桁で表示します。
    ・マグネットスイッチの操作により4桁の瞬間流量に切り替えが可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:ECX20
    ・流量範囲(kL/h):0.2~1.3±2%
    ・計測流体:純水・各種液体
    ・使用圧力:0.3MPa以下
    ・電源:3V(リチウム電池内蔵)
    ・サイズ:120×194×131mm
    ・口径:φ20mm
    ・継手:TS式(JISK6743)
    ・重量:1.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子式オールプラスチックメータECX20の型番1-9795-01のページです。 型番1-9795-01に関する仕様情報を記載しております。
    電子式オールプラスチックメータECX20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子式オールプラスチックメータECX20
    樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
    小型フローメータ
    パージメータ 水
    パージメータ AIR
    パドル式流量計 電池式
    メーカーアズワンコフロックコフロック東京計装東京計装日本フイルター
    通常価格135,4549,372 -13,332 -28,84628,84663,750 -
    通常出荷日35日目9日目〜1日目〜11日目11日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    流量計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト