ファクトリーサプライ用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
110円 ( 121円 ) | 1日目 |
140円 ( 154円 ) | 1日目 |
250円 ( 275円 ) | 1日目 |
310円 ( 341円 ) | 1日目 |
【特長】
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくくパッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止しするJボトルです。

コクゴ
JK-ボトル 広口 遮光

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

東京硝子器械
ペット広口瓶 100~1000mL 丸型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):180円~

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

大澤ワックス
万能ポリ容器
5通常価格(税別):385円~

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,400円~

アズワン
タマカン 容量 10L~30L
4通常価格(税別):2,400円~