ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

Jボトル 丸型細口 遮光

Jボトル 丸型細口 遮光 15-2013-55
通常単価(税別)
129
税込単価
142
通常出荷日:1日目

型番:

15-2013-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15-2013-55の仕様・寸法情報

容量(L)
250mL
仕様
未滅菌
目盛(mL)
25
商品詳細種別
細口 遮光 250ml
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)
0~75

型番リスト

表示件数
型番
15-2013-55

容量

(L)

目盛

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
250mL
25
細口 遮光 250ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129
( 142 )
1日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Jボトル 丸型細口 遮光の型番15-2013-55のページです。 型番15-2013-55に関する仕様情報を記載しております。
Jボトル 丸型細口 遮光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Jボトル 丸型細口 遮光
Jボトル 角型細口 遮光
Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済
Jボトル 丸型広口 滅菌済
Jボトル 角型広口 滅菌済
テーパータンク 丸型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格129110 -23,374 -21,705 -24,95742,045 -
通常出荷日1日目1日目35日目〜1日目1日目1日目〜
仕様未滅菌未滅菌-滅菌済滅菌済コック付
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)-本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)-
使用温度範囲(℃)0~750~750~750~750~750~70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト