17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Jボトル 丸型広口 滅菌済

通常単価(税別)
21,70537,798
税込単価
23,87641,578
通常出荷日:1日目

材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃):0~7...

詳細を確認
  • 仕様
    滅菌済
  • 材質
    本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~75
  • 滅菌
    EOG滅菌済
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 目盛(mL)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

目盛

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
0.1
10
広口 100ml 滅菌済
1個
0.25
25
広口 250ml 滅菌済
1個
0.5
50
広口 500ml 滅菌済
1個
1
100
広口 1L 滅菌済
1個
2
200
広口 2L 滅菌済
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,823
( 31,705 )
1日目
37,798
( 41,578 )
1日目
32,943
( 36,237 )
1日目
21,705
( 23,876 )
1日目
36,081
( 39,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃):0~75
滅菌:EOG滅菌済

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Jボトル 丸型広口 滅菌済のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Jボトル 丸型広口 滅菌済
Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済
Jボトル 角型広口 滅菌済
Jボトル 丸型細口 遮光
Jボトル 角型細口 遮光
ローラーボトル PETG
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,705-23,374 -24,957129110 -40,577 -
通常出荷日1日目35日目〜1日目1日目1日目7日目〜
仕様滅菌済-滅菌済未滅菌未滅菌無毒性・パイロジェンフリー
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)-本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)本体/PETG(ポリエチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~750~750~750~750~75-
滅菌EOG滅菌済EOG滅菌済EOG滅菌済--γ線滅菌済

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト