17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

USB接続LED照明

通常単価(税別)
18,00031,000
税込単価
19,80034,100
通常出荷日:19日目~35日目

【特長】・実体顕微鏡やマクロズームレンズの照明に適しています。・LEDコントローラー(別売)に接続する...

詳細を確認
  • 電源
    USBより供給
  • ケーブル長
    1m
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 型番

  • LED数

  • 照明部サイズ(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

タイプ

型番

LED数

照明部サイズ(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
リング型
LRF-40/28W-USB
8個
内径φ28
リング型 φ28
1個
リング型
LRF-66/50W-USB
24個
内径φ50
リング型 φ50
1個
面型
LME-40/40W-USB
1個
40×40
面型 40×40
1個
スポット型
LCP-8/14W3-USB
1個
φ8×12
スポット型 φ8×12
1個
ライン型
本体
12個
100×15
ライン型 100×15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
19日目
28,000
( 30,800 )
26日目
31,000
( 34,100 )
19日目
18,000
( 19,800 )
35日目
25,000
( 27,500 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実体顕微鏡やマクロズームレンズの照明に適しています。
・LEDコントローラー(別売)に接続すると手動調光(256段階)・より細かいパソコン調光・ON/OFF操作が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB接続LED照明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB接続LED照明
USB式リング型LED照明
実体顕微鏡用LED照明装置 内蔵トランス式
USBカメラ(赤外線仕様)L-834
ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ
双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,000-27,938 -20,724 -56,363109,508 -42,225
通常出荷日19日目〜15日目〜在庫品1日目〜8日目1日目1日目
電源USBより供給USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません。内蔵トランス式(AC100V直結)DC5V(USB)AC100V~240V 50/60HzAC100V 3Pプラグ 50/60Hz 12V 10W電球
ケーブル長1m1m----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト