17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度トランスミッタ HD9817T1

通常単価(税別)
71,030
税込単価
78,133
通常出荷日:35日目

【特長】・コンパクトサイズで、機器組み込みが可能です。・気象・環境測定用としても使用できます。【商品仕...

詳細を確認
  • メーカー型番
    1-3745-01

型番:

1-3745-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3745-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
1-3745-01
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-3745-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,030
( 78,133 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズで、機器組み込みが可能です。
・気象・環境測定用としても使用できます。
【商品仕様】
・型番:HD9817T1
・本体
・測定方式:温度/白金センサーPt100(DIN1/3クラスB)、湿度/静電容量型
・測定範囲:温度/-40~+60℃、湿度/0~100%RH
・精度:温度/±0.2℃±測定値の0.15%、湿度/±2%RH(10~90%RH)、±2.5%RH(その他)
・出力:アナログ/0~1V
・電源:DC5~35V
・サイズ:φ14×137.5mm
・防塵・防水:IP65

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度トランスミッタ HD9817T1の型番1-3745-01のページです。 型番1-3745-01に関する仕様情報を記載しております。
温湿度トランスミッタ HD9817T1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度トランスミッタ HD9817T1
温湿度トランスミッタ HDシリーズ
温湿度トランスミッタ HD9007A-1
温湿度トランスミッタ HD9007A-2
温湿度トランスミッタ用 プローブホルダー HD9008.21.2
温湿度トランスミッタ用 プローブ固定用フランジ HD9008.31
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格71,03078,28839,69042,32913,10015,500
通常出荷日35日目12日目〜10日目10日目26日目8日目
メーカー型番1-3745-01-HD9007A-1HD9007A-21-3745-121-3745-14

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト