ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

セーム皮(鹿革)

通常単価(税別)
2,640
税込単価
2,904
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫でしなやかで、ハサミ・ピンセット等金属器具の拭き上げに便利です。・吸収性に優れていますの...

詳細を確認

型番:

1-3699-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3699-01の仕様・寸法情報

サイズ
120mm×150mm×0.7mm
型番
Sサイズ
商品詳細種別
120mm×150mm
材質
純鹿革

型番リスト

表示件数
型番
1-3699-01

サイズ

型番

商品詳細種別

最小発注数量
120mm×150mm×0.7mm
Sサイズ
120mm×150mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でしなやかで、ハサミ・ピンセット等金属器具の拭き上げに便利です。
・吸収性に優れていますので、ホコリや油分をきれいに拭き取る事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーム皮(鹿革)の型番1-3699-01のページです。 型番1-3699-01に関する仕様情報を記載しております。
セーム皮(鹿革)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
納品前の清掃に使用
5
満足度:5.0
手垢、油分等 傷をつける事無く綺麗に仕上げられ満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーム皮(鹿革)
洗眼器 壁掛型
アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01P
エアータオル KTM 風速 120m/s
クリーンリキッド ディスペンサー
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアルボースサラヤ
通常価格2,64018,50012,83884,0184,318130,636
通常出荷日1日目1日目1日目7日目9日目27日目
材質純鹿革LDPE(低密度ポリエチレン)本体:スチール(粉体塗装)、パネル:スチール、棚板:MDFABS樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト