17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリークラッシャー SC-01Cシリーズ 1-3579-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サニタリークラッシャー SC-01Cシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-3579-11

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。
・食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。
・硬い試料も粉砕できます。
・分解して洗浄できます。
・場所を取らないコンパクトタイプです。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
269×175×380
特長
安全リミットスイッチ付き 
モーター
1500W
回転数
3000~25000rpm(回転数調整機能付き)
重量(kg)
12
接粉部材質
ステンレス(SUS304)
電源コード
2m
容器サイズ
φ167×83mm
容量
1.5L
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き 
粉砕後粒径
30μm程度(素材により異なる) 
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト