ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mm

通常単価(税別)
1,405
税込単価
1,546
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・テープの総厚が0.01mm。・紙粉が出ず、粘着面は平滑です【商品仕様】・材質:基材/PET(...

詳細を確認

型番:

1-2791-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2791-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-2791-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープの総厚が0.01mm。
・紙粉が出ず、粘着面は平滑です
【商品仕様】
・材質:基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム、粘着剤/アクリル系
・粘着力:7.44N/20mm
・剪断接着力:390N/4cm2
・型番:WFT7070W
・幅×長さ:10mm×50m
・厚み(mm):0.01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mmの型番1-2791-01のページです。 型番1-2791-01に関する仕様情報を記載しております。
超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mm
両面テ-プ一般用
No.7075 極薄 フィルム両面テープ
極薄 フィルム両面テープ No.707
両面テープ(幅10・25・50mm)
No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W
メーカーアズワンnitoms寺岡製作所寺岡製作所オカモト寺岡製作所
通常価格1,40533117,474 -24,934 -29,916 -4,356 -
通常出荷日在庫品1日目2日目10日目10日目14日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト