17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎腕カバー

通常単価(税別)
6,5006,189
税込単価
7,1506,808
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・スパッタ・粉塵が付きにくいです。・軽量で柔軟性に優れていますので、装着が容易です。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    1-2595-01
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-2595-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2595-01
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,5006,189
    ( 6,808 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スパッタ・粉塵が付きにくいです。
    ・軽量で柔軟性に優れていますので、装着が容易です。
    【商品仕様】
    ・型番:FSL-201
    ・入数:1双
    ・材質:綿100%
    ・全長:480mm
    ・防炎加工
    ・袖口ゴム入
    ・洗濯可

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防炎腕カバーの型番1-2595-01のページです。 型番1-2595-01に関する仕様情報を記載しております。
    防炎腕カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防炎腕カバー
    腕カバー ホワイト
    【防水】腕カバー
    ポリエチレン腕カバー
    腕カバー クリア
    腕カバー 1双入
    メーカーアズワンアズワンショーワグローブミスミアズワントラスコ中山
    通常価格6,5002,1504,1252,397 -1,600336
    通常出荷日8日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト