17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチスターラー MS-101シリーズ

通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

マルチスターラー MS-101シリーズ【構造】防水密閉シリコンモールド

  • 商品タイプ
    撹拌機
  • 回転数 (rpm)
    100~1000
  • 長さ (mm)
    70
  • 仕様
    5W
  • 品名
    スターラー本体
  • マグネット強度
    0.35T
  • 奥行 (mm)
    70
  • 高さ (mm)
    23
  • 推奨撹拌容量
    100~1000mL
  • モーター
    超偏平コアレスDCモーター 
  • 本体材質
    PP(ポリプロピレン) 
  • 構造
    防水密閉シリコンモールド

型番:

1-244-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-244-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌機
回転数(rpm)
100~1000
長さ(mm)
70
仕様
5W
品名
スターラー本体
マグネット強度
0.35T
奥行(mm)
70
高さ(mm)
23
推奨撹拌容量
100~1000mL
モーター
超偏平コアレスDCモーター 
本体材質
PP(ポリプロピレン) 
構造
防水密閉シリコンモールド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-244-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,800
( 21,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

マルチスターラー MS-101シリーズ
【構造】防水密閉シリコンモールド

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチスターラー MS-101シリーズの型番1-244-13のページです。 型番1-244-13に関する仕様情報を記載しております。
マルチスターラー MS-101シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスターラー MS-101シリーズ
ミクロスターラー HSシリーズ
低速スターラー ULSシリーズ
セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,80018,000 -114,636 -67,08364,23649,728 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ撹拌機-スターラー--スターラー
回転数(rpm)100~1000-5~100---
長さ(mm)70-----
仕様5W-----
品名スターラー本体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング