ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

平角缶 取手付き

通常単価(税別)
2,789
税込単価
3,068
通常出荷日:1日目

型番:

10-4107-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-4107-55の仕様・寸法情報

容量(L)
20L
型番
20L
目盛(mL)
-
容量
-
使用温度範囲
-
商品コード
-
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)
0~70

型番リスト

表示件数
型番
10-4107-55
関連

容量

(L)

型番

目盛

(mL)

容量

使用温度範囲

商品コード

材質

使用温度範囲

(℃)

最小発注数量
20L
20L
-
-
-
-
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
0~70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,789
( 3,068 )
1日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平角缶 取手付きの型番10-4107-55のページです。 型番10-4107-55に関する仕様情報を記載しております。
平角缶 取手付きのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
オイルの保管
4
満足度:4.0
フタが取り外し式になっているが、フタの色だけグレーなどの色分けした方が、作業中遠くから、フタが締まっているかどうか確認し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平角缶 取手付き
平角缶 白 取っ手付 2L
平角缶(1ケロ) 20L
平角缶1ヶ口 グレー 5L
手提げ平角瓶
ポリ活栓付平角缶(広口タイプ) PH-20K
メーカーアズワンコクゴニッコーコクゴアズワンケニス
通常価格2,7893782,6421,1024,2474,779
通常出荷日1日目7日目1日目7日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト