17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

標準規格瓶 丸型広口

標準規格瓶 丸型広口
通常単価(税別)
1,9303,771
税込単価
2,1234,148
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・中栓付きのスタンダードボトル・堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

容量

(L)

目盛

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
10L
-
丸型規格瓶 10L
1個
20L
-
丸型規格瓶 20L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
1日目
3,771
( 4,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中栓付きのスタンダードボトル
・堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準規格瓶 丸型広口のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
のり入れ
5
満足度:5.0
のりをボトルに入れて使用するのですが、すぐに消費するので、複数個購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準規格瓶 丸型広口
Jボトル 丸型広口 滅菌済
Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済
Jボトル 丸型細口 遮光
Jボトル 角型広口 滅菌済
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,930-21,705 -23,374 -12924,95726,373 -
通常出荷日1日目1日目35日目〜1日目1日目1日目
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/LLDPE本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)-本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~700~750~750~750~750~135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト