17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm 0-8120-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0-8120-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・5秒で最大回転数に達し、OFF後約2秒で完全停止します。
・スイッチの他に、フタの開閉でもON/OFFの操作ができます。
・フタを開けると自動的に停止する安全装置が付いています。
・10分間連続運転すると自動的に停止します。
【商品仕様】
・幅×奥行×高さ(mm):135×145×140
・回転数(rpm):6200
・最大処理能力:1.5/2mLマイクロチューブ×6本
・遠心加速度:2000G
・安全装置:リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)
・電源:AC100V 50/60Hz
・コード長:1.8m 2Pタイプ
・重量:1.1kg
・型番:CM-610T

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト