17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm

通常単価(税別)
61,754
税込単価
67,929
通常出荷日:1日目

【特長】・小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。・コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるの...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0-7912-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0-7912-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0-7912-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,754
    ( 67,929 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。
    ・コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
    【商品仕様】
    ・本体:スチール
    ・集塵フィルター:フィレドン
    ・電源:AC100V50/60Hz
    ・コード長:3m
    ・幅×奥行×高さ(mm)※1:300×100×260
    ・※抗ガン剤の調整作業には使用できません。※1取手・ヒューズホルダーなどの突起部を除く。※背面排気タイプですので壁から離して置いてください。※集塵器のため消臭機能はありません。
    ・型番:DA-1

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mmの型番0-7912-01のページです。 型番0-7912-01に関する仕様情報を記載しております。
    薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm
    クリーンブース2000×1500×2200
    簡易クリーンベンチ
    メーカーアズワンSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格61,754237,40290,830
    通常出荷日1日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンブースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト