17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

使い切り温度ロガー ログみーるCTL-01PDF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060

【特長】・使い切りタイプの低価格USB温度ロガー・スタートボタンを押すだけの簡...

詳細情報を確認する

型番:

310-0000226
解除
    数量:

    310-0000226の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    310-0000226
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,600
    ( 5,060 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い切りタイプの低価格USB温度ロガー
    ・スタートボタンを押すだけの簡単操作で最大8192点の温度データを記録可能
    ・PCのUSBポートに直接接続し、簡単に初期設定及び測定データのダウンロードが可能。
    ・(専用のソフトウェアやドライバーのダウンロード不要)
    ・測定データはグラフと数値データでPDF自動作成
    【用途】
    ・ワクチン、生物製剤、医薬品、その他生鮮品等、温度に敏感な製品の貯蔵、輸送時の温度の経時変化を記録、管理

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    使い切り温度ロガー ログみーるCTL-01PDFの型番310-0000226のページです。 型番310-0000226に関する仕様情報を記載しております。
    使い切り温度ロガー ログみーるCTL-01PDFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    使い切り温度ロガー ログみーるCTL-01PDF
    使い切り温度ロガーログみ~る
    Bluetooth内蔵温度・湿度データロガー さーもろぐAD-5327シリーズ
    デジタル温度計 I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ S100WP-01(61-0067-11)
    デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB
    メーカーコクゴカスタムエー・アンド・デイシンワ測定アズワン佐藤計量器製作所
    通常価格4,6004,1241,900 -16,51615,50027,000 -
    通常出荷日4日目1日目3日目〜1日目8日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました