17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧力画像解析システムFPD-8010J

通常単価(税別)
600,000
税込単価
660,000
通常出荷日:28日目

【特長】・圧力画像解析システムを用いることで、詳細な分析・データの共有化を可能に。<FPD-8010J...

詳細を確認

    型番:

    310-0000095
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    310-0000095の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 28日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    310-0000095
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    600,000
    ( 660,000 )
    28日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・圧力画像解析システムを用いることで、詳細な分析・データの共有化を可能に。<FPD-8010J>は、プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルをより精密に多角的に圧力解析を可能にするシステムです。圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、様々な製品の開発、設計、生産設備の改良、メンテナンスなどその応用は無限です。
    ・※スキャナとPCは別売りで、お客様での御調達となります。
    ・※注文時にユーザー情報が必要な製品となります

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧力画像解析システムFPD-8010Jの型番310-0000095のページです。 型番310-0000095に関する仕様情報を記載しております。
    圧力画像解析システムFPD-8010Jのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧力画像解析システムFPD-8010J
    一般圧力計
    AE型圧力計(一般圧力計)
    ステンレス圧力計
    圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
    普通形圧力計(A級品圧力計)
    メーカーコクゴ右下精器製造TOKO(東洋計器興業)右下精器製造ASKTOKO(東洋計器興業)
    通常価格600,0006,260 -2,277 -6,121 -6,363 -2,233 -
    通常出荷日28日目7日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト