17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーモスケール 200C(シートタイプ)5枚入

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:7日目

熱分布を色の変化で簡単に判定できる画期的な熱分布可視化フィルム【特長】・低温(80℃~105℃)から高...

詳細を確認

    型番:

    310-0000078
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    310-0000078の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    310-0000078
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,000
    ( 16,500 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    熱分布を色の変化で簡単に判定できる画期的な熱分布可視化フィルム
    【特長】
    ・低温(80℃~105℃)から高温(150℃~210℃)に対応した2種類をラインアップ。幅広い温度領域に対応
    ・従来では困難な測定箇所にも簡単に測定可能
    【用途】
    ・熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布等様々な用途でお使いいただけます。
    ・入数:5枚入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーモスケール 200C(シートタイプ)5枚入の型番310-0000078のページです。 型番310-0000078に関する仕様情報を記載しております。
    サーモスケール 200C(シートタイプ)5枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーモスケール 200C(シートタイプ)5枚入
    サーモラベル 5Sシリーズ
    サーモラベル 5Eシリーズ
    -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)
    サーモラベル(R)3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入
    センサ延長ケーブル TR-5C10
    メーカーコクゴ日油技研工業日油技研工業エスコアズワンT&D
    通常価格15,0005,0794,806 -6,0005,0432,500
    通常出荷日7日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト