17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
微少流量計 OFシリーズ
アズワン
SV型粘度計
アズワン
ポータブル水質計 CM-31P-W 本体のみ 110-49915

ポータブル水質計 CM-31P-W 本体のみ

通常単価(税別)
64,140
税込単価
70,554
通常出荷日:15日目

【仕様】・摘要:本体のみ・測定範囲:【標準セル使用時】電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗...

詳細を確認

    型番:

    110-49915
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-49915の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-49915
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,140
    ( 70,554 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・摘要:本体のみ
    ・測定範囲:【標準セル使用時】電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分(電気伝導率からのNaCl換算値):0~4.00%、温度:0~80.0℃
    ・【純水用セル使用時】電気伝導率:5?S/m~20mS/m、電気抵抗率:50Ω・m~182kΩ・m、温度:0~80.0℃
    ・繰返し性( 計器本体):電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS、塩分:±0.5% FS、温度:±0.2℃
    ・標準添付品:単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、ハンドストラップ、取扱説明書
    【特長】
    ・防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
    ・カスタムLCD表示器が約1.2倍(旧P20シリーズ比較)
    ・1000データのメモリー機能搭載
    ・一般(環境)測定から純水測定まで対応。
    ・※CM31P-Wを一式ご発注の場合は、フローセルが標準添付されていますが、それ以外の場合はフローセルが別途必要です。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル水質計 CM-31P-W 本体のみの型番110-49915のページです。 型番110-49915に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル水質計 CM-31P-W 本体のみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル水質計 CM-31P-W 本体のみ
    ポータブル濁度計 TB-31
    簡易ポータブル多項目水質計
    ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
    ポータブル多項目水質測定器
    ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA
    メーカーコクゴコクゴケニス東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格64,140197,530313,500150,842198,678 -138,125
    通常出荷日15日目14日目11日目5日目6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト