17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アスベストスタンドサンプラー APS-72型ディスポーザブルセット 110-37802

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アスベストスタンドサンプラー APS-72型ディスポーザブルセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

110-37802

2021年07月に販売終了となりました。

【仕様】
・型式:APS-72型
【仕様】
・使用例:1L/min フィルター径25mm
・ろ紙ホルダー(ディスポタイプ グリップ無し〉50個
・ミニボンフMP-Σ300N、三脚(3段式)
・ホルダー支持金具
・歯科用先曲がりピンセット
・入数:1台

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • クイックチャージャー特長・アスベスト除去作業室内の測定。労働安全衛生法に基づく作業環境測定。ミニボンフを使用していますので小型軽量タイフです。使い捨てタイフのホルダーをセットした製品です。ホルダーには、フィルターが装着されています。用途

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト