17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

通常単価(税別)
20,193
税込単価
22,212
通常出荷日:5日目

【仕様】・品番:LK-500・タイプ:熱電対 Kタイプ・測定範囲:-160~+500℃【用途】:表面温...

詳細を確認

    型番:

    110-37205
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-37205の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-37205
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,193
    ( 22,212 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:LK-500
    ・タイプ:熱電対 Kタイプ
    ・測定範囲:-160~+500℃
    【用途】:表面温度測定用
    ・測定範囲-160~+500℃ 表面温度測定用
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500の型番110-37205のページです。 型番110-37205に関する仕様情報を記載しております。
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500
    Kタイプ熱電対センサー LKシリーズ
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-700
    メーカーコクゴアズワンコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格20,19310,800 -8,37016,92511,66111,479
    通常出荷日5日目9日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト