17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ)
エスコ
白金測温抵抗体 TPTシリーズ
アズワン
細型シースT熱電対
アズワン

センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250

通常単価(税別)
16,925
税込単価
18,618
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:LK-250・タイプ:熱電対 Kタイプ・測定範囲:-160~+250℃【用途】:表面温...

詳細を確認

    型番:

    110-37204
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-37204の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-37204
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,925
    ( 18,618 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:LK-250
    ・タイプ:熱電対 Kタイプ
    ・測定範囲:-160~+250℃
    【用途】:表面温度測定用
    ・測定範囲-160~+250℃ 表面温度測定用
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250の型番110-37204のページです。 型番110-37204に関する仕様情報を記載しております。
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250
    Kタイプ熱電対センサー LKシリーズ
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-700
    メーカーコクゴアズワンコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格16,92510,800 -8,37020,19311,66111,479
    通常出荷日7日目9日目7日目5日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト