17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

双眼実体顕微鏡 NSW-40SBF

通常単価(税別)
149,184
税込単価
164,102
通常出荷日:17日目

【仕様】・品番:NSW-40SBF・総合倍率(実視野):20/40倍・対物レンズ:2倍、4倍 ・接眼レ...

詳細を確認

    型番:

    110-35102
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番総合倍率(実視野)対物レンズ接眼レンズ焦点調整眼幅調整範囲ステージプレート照明外形寸法質量入数
    110-3510220/40倍2倍、4倍DSW10倍体上下動式52~75mm135×195mmアクリル樹脂製(白・黒各1枚)高周波調光・落射照明丸型蛍光灯(9W)144×260×326H mm3.8kg1台

    110-35102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-35102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    149,184
    ( 164,102 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:NSW-40SBF
    ・総合倍率(実視野):20/40倍
    ・対物レンズ:2倍、4倍
    ・接眼レンズ:DSW10倍
    ・焦点調整:体上下動式
    ・眼幅調整範囲:52~75mm
    ・ステージプレート:135×195mmアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
    ・照明:高周波調光・落射照明丸型蛍光灯(9W)
    ・外形寸法(mm):144×260×326H
    ・質量(kg): 3.8
    【特長】
    ・ポールスタンド式(ポール長303mm)ですので、高さのある試料の観察に便利です。
    ・高周波調光:落射照明付きですので、チラツキがなく、調光装置で明るさの調整ができます。
    【用途】
    ・総合倍率(実視野)20/40倍
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    双眼実体顕微鏡 NSW-40SBFの型番110-35102のページです。 型番110-35102に関する仕様情報を記載しております。
    双眼実体顕微鏡 NSW-40SBFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    双眼実体顕微鏡 NSW-40SBF
    充電式実体顕微鏡(倍率:20×・40×)
    双眼実体顕微鏡 YLC-ST-115
    ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ
    双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ
    ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 双眼ズーム式
    メーカーコクゴアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山
    通常価格149,18447,07671,584119,381 -42,225164,316
    通常出荷日17日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト