17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 DSZ-44FTズーム式双眼タイプ 110-34901

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

実体顕微鏡 DSZ-44FTズーム式双眼タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

110-34901

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:DSZ-44FT
・総合倍率(実視野):10(23mm)~44倍(5mm)
【仕様】
・対物レンズ:1~4.4倍(ズーム比44)
・接眼レンズ(視野数):DSW10倍(23)
・作動距離:90mm
・焦点調整:鏡体上下動式
・照明:落射照明丸型蛍光灯(9W)
・照明:透過照明蛍光灯(5W)
・ベース:180×266mm
・ワーク観察可能高さ:180mm
【特長】
・ポールスタンド式、落射照明・透過照明タイプ
【用途】
・入数:1台

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト