17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘度計TVB-10型シリーズ TVB-10R 110-33703

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

粘度計TVB-10型シリーズ TVB-10R

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

110-33703

2023年03月に販売終了となりました。

【仕様】
・型番:TVB-10R
・フルスケールトルク(μN・m):1437.4
・測定範囲(mPa・s):200~16000000
【仕様】
・精度:フルスケールの±0.1%以内
・再現性:フルスケールの±0.2%以内
・電源・消費電力:AC100V~120V 50Hz/60Hz 定格電圧AC125Vケーブル使用
【特長】
・非接触の「トーションワイヤと磁気軸受」機構を採用したことにより損耗部品がなくなりました。
・測定時間が任意に設定でき、最終測定値をホールドして終了します。
・ローターの着脱が容易なロッド挿入方式を採用しました。
・測定中にUNITキーを押している間だけ粘度値と指示値(%)を切り替えます。
・B型粘度計とのデータ互換性があり、JIS規格、ISO規格にも適合しています。
【用途】
・測定範囲(mPa・s) 200~16000000
・入数:1台

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転式粘度計
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト