17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧力測定フィルム MSPS 5枚入中圧用

通常単価(税別)
14,700
税込単価
16,170
通常出荷日:5日目

【仕様】・型番:MSPS・タイプ:中圧用・測定範囲(Mpa):10~50・サイズ:270×200mm・...

詳細を確認

    型番:

    110-26604
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-26604の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-26604
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,700
    ( 16,170 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:MSPS
    ・タイプ:中圧用
    ・測定範囲(Mpa):10~50
    ・サイズ:270×200mm
    ・材質:PETフィルム
    ・入数:5枚×1箱
    【特長】
    ・圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。
    ・圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
    ・入数:5枚入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧力測定フィルム MSPS 5枚入中圧用の型番110-26604のページです。 型番110-26604に関する仕様情報を記載しております。
    圧力測定フィルム MSPS 5枚入中圧用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧力測定フィルム MSPS 5枚入中圧用
    圧力測定フィルム プレシート MSPS 5枚
    圧力測定フィルム LWPS 5枚入低圧用
    圧力測定フィルム LLLWPS 5枚入極超低圧用
    圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚
    プレスケール(圧力測定フィルム) 超微圧用
    メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴコクゴ東京硝子器械ケニス
    通常価格14,70017,75414,70014,70015,37955,100
    通常出荷日5日目12日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト