ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コクゴ 圧力測定フィルム LWPS 5枚入低圧用 |
|
富士フイルム プレシート超低圧用ツーシート |
|
富士フイルム プレシート極超低圧用【5個入り】 |
|
エスコ 50MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)【5個入り】 |
|
富士フイルム プレシート高圧用【5個入り】 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
【仕様】・型番:LLLWPS・タイプ:極超低圧用・測定範囲(Mpa):0.2~...
詳細情報を確認する【仕様】
・型番:LLLWPS
・タイプ:極超低圧用
・測定範囲(Mpa):0.2~0.6
・サイズ:270×200mm
・材質:PETフィルム
・入数:5枚×1箱
【特長】
・圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。
・圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
・入数:5枚入
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~