17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ製三段バスケットキャリー

通常単価(税別)
38,277
税込単価
42,105
通常出荷日:10日目

【特長】・塩ビ製組立式カートです。出荷時は完成品で出荷されます。【仕様】・バスケット 3ヶ付【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    310-0000409
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    310-0000409の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    310-0000409
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,277
    ( 42,105 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塩ビ製組立式カートです。出荷時は完成品で出荷されます。
    【仕様】
    ・バスケット 3ヶ付
    【用途】
    ・洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬など多目的に使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    塩ビ製三段バスケットキャリーの型番310-0000409のページです。 型番310-0000409に関する仕様情報を記載しております。
    塩ビ製三段バスケットキャリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    塩ビ製三段バスケットキャリー
    ピペットラック(SUS製)
    器具乾燥ラック(バスケット・カーテン付) 本体セット
    クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004
    クライオボックスラック 9×9列 4段 0602-21-50-36
    ステムウェアーラック 18仕切り
    メーカーコクゴアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械アズワン
    通常価格38,27710,715 -79,50029,02529,02514,500 -
    通常出荷日10日目1日目1日目6日目6日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト