17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)

通常単価(税別)
82,45272,359
税込単価
90,69779,595
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・キャスターの車輪以外は全てステンレスSUS304製です。・高さは430・480・530の3段...

詳細を確認

    型番:

    310-0000231
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    310-0000231の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    310-0000231
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,45272,359
    ( 79,595 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャスターの車輪以外は全てステンレスSUS304製です。
    ・高さは430・480・530の3段階調整
    【用途】
    ・各種クリーンルーム内で使用(半導体・製薬・食品製造等)
    ・衛生管理・異物混入対策をされている現場
    ・薬品を扱われている現場

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)の型番310-0000231のページです。 型番310-0000231に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)
    ステンレスチェアー ナイロンウレタン車
    ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)
    ステンレスチェアー
    ステンレスチェアー 導電ゴム車
    クリップボード アルミ A4、B4
    メーカーコクゴキャニオンコクゴアズワンキャニオン東京硝子器械
    通常価格82,45273,42082,45054,479 -58,7364,083 -
    通常出荷日10日目15日目10日目9日目〜4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト