17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスドライシェルフ DSS-2254D460×W760×H1590

通常単価(税別)
244,440200,954
税込単価
268,884221,049
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・丈夫で衛生的なステンレスSUS304製です。【用途】・ガラス器具等の水切り乾燥に。・カーテン...

詳細を確認

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    型番:

    310-0000227
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    310-0000227の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    310-0000227
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    244,440200,954
    ( 221,049 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫で衛生的なステンレスSUS304製です。
    【用途】
    ・ガラス器具等の水切り乾燥に。
    ・カーテン付ですから、埃が入りにくく保管棚としても使用できます。

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスドライシェルフ DSS-2254D460×W760×H1590の型番310-0000227のページです。 型番310-0000227に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスドライシェルフ DSS-2254D460×W760×H1590のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q棚板を外して使用できますか?
    A
    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスドライシェルフ DSS-2254D460×W760×H1590
    760 メタルラック(キャスター付)
    PS1590 キャニオンポール
    460mm メタルラック用棚板
    ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)
    軽中量ラック H1800mm×W1500mm×D300mm×天地5段 単体
    メーカーコクゴエスコキャニオンエスコルミナス(ドウシシャ)双福鋼器
    通常価格244,4409,560 -5,0463,230 -4,079 -24,890
    通常出荷日8日目1日目4日目1日目2日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト