ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付 |
|
アズワン 高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ |
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |
【特長】
・スマートレンジ★により、RE-ZEROキーを押すことでそこから3kgまで精密レンジ(最小表示0.1g)で計量可能重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利
・300(W)-210(D)mmの大きな計量皿
・ステンレス製計量皿(SUS430)
・バックライト付き大型液晶表示(文字高22mm)
・RS-232C標準装備
・g、kg、個数、%モードコンパレータ表示
・オートパワーオフ
・ACアダプタ(標準付属品)と充電バッテリー(別売品)の2電源方式
・ワイヤー取付部(盗難防止穴)付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新光電子
高精度電子天びん ALEシリーズ
0通常価格(税別):62,938円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):144,287円~

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ
4通常価格(税別):65,592円~

島津製作所
電子天びん TW-Nシリーズ
0通常価格(税別):88,861円~

エー・アンド・デイ
分析天びん FXシリーズ
0通常価格(税別):46,867円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~