ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

通常単価(税別)
10,638
税込単価
11,702
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用い...

詳細を確認

型番:

308-0000012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

308-0000012の仕様・寸法情報

ホワイト
基材
ふっ素樹脂
特性
耐熱[○]
最高使用温度(℃)
201~
使用可能温度
260℃
色詳細
ホワイト
商品タイプ
粘着テープ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
308-0000012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,638
( 11,702 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。
・耐熱温度目安:260℃
【用途】
・コードヒーター固定用耐熱テープとして
・繊維系断熱材の防塵テープとして
・糊残りのない電気絶縁テープとして
・耐食性を付与するテープとして
・ダクトホース等、大口径配管のシール材として

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻の型番308-0000012のページです。 型番308-0000012に関する仕様情報を記載しております。
PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻
メーカーコクゴ東京硝子器械東京硝子器械エスコ中興化成工業エスコ
通常価格10,6389,2008,34019,9007,8662,000 -
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目1日目1日目1日目〜
ホワイトホワイトホワイトブラックベージュホワイト
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂
特性耐熱耐薬品耐薬品耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐候 / 耐薬品
最高使用温度(℃)201~151~200151~200151~200151~200151~200
使用可能温度260℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト