ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンキポリ ナンネン・セイデン 0.05×1800mm×100m

サンキポリ ナンネン・セイデン 0.05×1800mm×100m 307-0000008
通常単価(税別)
18,260
税込単価
20,086
通常出荷日:10日目

【特長】・防炎&透明のすぐれもの・MVSS試験 判定基準クリア・JIS A 1322 防炎合格品【仕様...

詳細を確認

型番:

307-0000008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

307-0000008の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
307-0000008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,260
( 20,086 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防炎&透明のすぐれもの
・MVSS試験 判定基準クリア
・JIS A 1322 防炎合格品
【仕様】
・色:透明

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキポリ ナンネン・セイデン 0.05×1800mm×100mの型番307-0000008のページです。 型番307-0000008に関する仕様情報を記載しております。
サンキポリ ナンネン・セイデン 0.05×1800mm×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキポリ ナンネン・セイデン 0.05×1800mm×100m
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
ポリエステルフィルム P-0.05
チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜
ポリプレート PEシリーズ
PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻
メーカーコクゴアズワンケニスケニスアズワンコクゴ
通常価格18,26015,40013,7944,171580 -35,801
通常出荷日10日目10日目7日目4日目1日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト