17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミスターパーム 個別包装 No.544Lサイズ オーバーロック部:ライトブルー

通常単価(税別)
1,406
税込単価
1,547
通常出荷日:5日目

【特長】・EN388 Cut Resistant Test:Level3・洗濯しても、耐切創強度が落ち...

詳細を確認

    型番:

    304-0000466
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304-0000466の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000466
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,406
    ( 1,547 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EN388 Cut Resistant Test:Level3
    ・洗濯しても、耐切創強度が落ちにくいタイプです。
    ・高強度ポリエチレン糸に合成繊維を組み合わせ、かつ編み目を詰めることで耐切創レベル3を実現しています。
    ・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
    ・長繊維を採用しているため、手袋からホコリや糸くずの発生を抑えます。
    ・繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
    【用途】
    ・機械工業精密機械工業ガラス・建材関連業自動車関連業

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケミスターパーム 個別包装 No.544Lサイズ オーバーロック部:ライトブルーの型番304-0000466のページです。 型番304-0000466に関する仕様情報を記載しております。
    ケミスターパーム 個別包装 No.544Lサイズ オーバーロック部:ライトブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケミスターパーム 個別包装 No.544Lサイズ オーバーロック部:ライトブルー
    ケミスターパームFS No.544
    ケミスターパームFS No.544 手袋
    ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13
    ケミスターパームFS(10双入) No.544
    ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)
    メーカーコクゴショーワグローブコクゴショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
    通常価格1,40610,048 -1,4501,204 -10,048 -10,048 -
    通常出荷日5日目1日目5日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト