17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミスターパームFS No.544 手袋

通常単価(税別)
1,450
税込単価
1,595
通常出荷日:5日目

【特長】・洗濯しても、耐切創強度が落ちにくいタイプです・高強度ポリエチレン糸に合成繊維を組み合わせ、か...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 備考
    EN388 Cut Resistant Test:Level3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
S
オーバーロック部:グレー
3個
M
オーバーロック部:ホワイト
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
5日目
1,450
( 1,595 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗濯しても、耐切創強度が落ちにくいタイプです
・高強度ポリエチレン糸に合成繊維を組み合わせ、かつ編み目を詰めることで耐切創レベル3を実現しています
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています
・長繊維を採用しているため、手袋からホコリや糸くずの発生を抑えます
・繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています
【用途】
・機械工業精密機械工業ガラス・建材関連業自動車関連業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミスターパームFS No.544 手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミスターパームFS No.544 手袋
ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)
ケミスターパームFS No.544
ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13
ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)
ケミスターパームFS(10双入) No.544
メーカーコクゴコクゴショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,4501,39610,048 -1,204 -10,048 -10,048 -
通常出荷日5日目7日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
備考EN388 Cut Resistant Test:Level3EN388 Cut Resistant Level:Level2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング